??
CAD模型选择
K0752.4101X50
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
明细表
K0752.4101X50
BESTKIPP
订货号
K0752.4101X50
FARBE
颜色
RAL 9005 黑色
MATERIAL
主体
seidenmatt
GR
尺寸
4
L
脚杯:
50 mm
X
螺纹
M10 mm
D
直径
19 mm
D1
直径
27.0 mm
D2
直径
27.5 mm
H
高度
43.0 mm
H1
高度
10.0 mm
H2
高度
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
高度
67.5 mm
A
间距
95 mm
A1
长度
109.0 mm
B
宽度
13 mm
ZZ
齿数
24
GEW
重量约
0.2919 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083671
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions